C-foglalatos objektívek
Optika
Elérhető:
87 -féle változat
A Balluffnál a C-foglalatos objektívek széles választékát találja, amely az összes általánosan használt fókusztávolság lefedi.
Jellemzők
- Az összes általánosan használt fókusztávolság lefedi
- Ipari környezetre tervezték és tesztelték
- Rögzítőcsavarok az írisz/fókuszhoz vagy állítható fókusz
- IP67 védelmi osztályú változatok
- Hosszú rendelkezésre állás
Készlet
87 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Max. Sensor size | Képfelbontás | Gyújtótávolság | Szűrőmenet mérete | Minimális tárgytávolság (MOD) | kiegészítő szöveg | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0060LM12HC |
135135 HUF | 1" | 5 MP | 12.5 mm | M35.5x0.5 | 300 mm | A látószög 1” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW006CLM35FC24M |
303765 HUF | 1.1" | 24 MP | 35 mm | M40.5x0.5 | 200 mm | A látószög 1,1” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW006MLM35JCM-WP |
103565 HUF | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 200 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW006RLM12JCM-WP |
103565 HUF | 2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW006ULM5JCM-WP |
269115 HUF | 2/3" | 2 MP | 5 mm | M40.5x0.5 | 100 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW0071LM16JCM-V |
92015 HUF | 2/3" | 2 MP | 16 mm | M27x0.5 | 200 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW007PFL-CC7528-2M |
130515 HUF | 2/3" | 2 MP | 75 mm | M30.5x0.5 | 700 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW007RFL-CC5024A-2M |
65065 HUF | 2/3" | 2 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW007TFL-CC3516-2M |
62370 HUF | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 400 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik | |
FHW007UFL-CC2514A-2M |
62370 HUF | 2/3" | 2 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 100 mm | A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.