PCI Express kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
2 -féle változat
Korszerű PCI Express kamerakínálatunkat kifejezetten a különösen magas képalkotási követelmények teljesítésére terveztük.
A platformfüggetlen PCI Express interfész használatával ez a kameracsalád különösen nagy átviteli sebességet biztosít. További interfészeken keresztüli kitérők nélkül garantált a képadatok szinte késleltetésmentes átvitele közvetlenül a memóriába (DMA - Direct Memory Access). Ez lehetővé teszi a különösen nagy teljesítményt igénylő alkalmazások használatát, miközben a teljes rendszer költségei alacsonyak maradnak.
A kamerák a legújabb globális záras érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek kiváló képminőséget biztosítanak kis pixelméret és nagy átviteli sebesség mellett.
Szoftverünk a processzorarchitektúrák széles skáláját támogatja, biztosítja a kompatibilitást és zökkenőmentes váltást garantál a különböző hardverplatformok között. A megfelelő számítógépes platformokhoz adapterlapok vagy plug-in kártyák állnak rendelkezésre.
Jellemzőkk:
- Magas, akár 1600 MB/s-os nettó adatátviteli sebesség
- Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 24,6 MPixeles érzékelőknek köszönhetően
- Késleltetésmentes képadatátvitel
- A szabványos interfésznek köszönhetően független a gazdaszoftvertől
- NVIDIA, ARM és x86 alapú processzorarchitektúrák széles skálájának támogatása
2 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | alumínium, eloxált | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP galvanikusan elválasztva PNP |
2x PNP galvanikusan elválasztva PNP |
alumínium, eloxált | CE, WEEE, UKCA |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.