- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Színérzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
2 Sorozat
A Balluff sokoldalú BFS színérzékelőivel leegyszerűsíti és felgyorsítja az automatizált folyamatokat: Például textilek vagy lakkozott lemezek színárnyalatainak, illetve a csomagoláson vagy címkén található színjelölések felismerésénél. Akár TrueColor, akár RGB, színérzékelőink kiválasztják a hibás alkatrészeket, és így egyenletesen magas termékminőséget garantálnak. Ezzel hozzájárulhat a megbízható gyártási folyamatokhoz.
A Balluff TrueColor-érzékelői úgy látnak, mint az emberi szem – csak jobb felbontással. Már apró színeltéréseket is megkülönböztet egymástól, és így értékeli ki a legyártott alkatrész minőségét. Emellett precízen, az emberi hibát kizárva ellenőriz. Mindig objektív és csalhatatlan.
Az RGB színérzékelők a vörös, zöld és kék fénykomponensek intenzitásának mérésével érzékelik és megkülönböztetik a különböző színeket. Az a tény, hogy másodpercenként több színmérést végeznek, nagy előnyt jelent olyan alkalmazásokban, ahol gyors színváltozásokat vagy egymást követő, különböző színű tárgyakat kell érzékelni.
Jellemzők
- magas kapcsolási frekvencia
- kijelzővel vagy anélkül
- robusztus és az ipar számára megfelelő
- kis házban lévő változatok a helytakarékos telepítéshez
- típustól függően nagy hatótávolság, akár 400 mm-ig az erős fehér fényforrásoknak köszönhetően
- opcionálisan IO-Link-interfésszel az egyszerű paraméterezéshez
- különbségtétel tetszőleges számú objektum között
- rendkívül nagy színfelbontás
- alkalmazásspecifikus paraméterezés
2 Sorozat
Sorozat | Interfész | csatlakozó | típuscsalád | maximális hatótávolság | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS 26KMűanyagból (ABS) |
PNP | Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú | 26K | 32 mm | fehér fény | |
BFS 33MAlumíniumból készült |
IO-Link, PNP/NPN | Kábel, 2,00 m, PUR, Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | 33M | fehér fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.