Induktív csatolók

Energia és adatok érintésmentes átvitele

Induktív csatolók

Az érzékelők és aktorok fix vezetékezése hátrányokkal jár. A kábeleket és érintkezőket az automatizálás gyakran erősen igénybe veszi, így a kábelek elfáradnak és eltörnek, ami a gép leállásához vezet.

Az energia és az adatok érintésmentes átadása az induktív BIC csatoláson keresztül, légrésen át történik. Ezáltal nem lép fel mechanikai kopás. A berendezések rendelkezésre állása magasabb, az ütemidők kisebbek és a folyamatok rugalmasabbak. Az egységek gyorsan leválaszthatók, egyszerűen kezelhetők, és karbantartásmentesek. Így az új kihívásokra a lehető legrövidebb idő alattt reagálhat.

Jellemzők

  • nincs mechanikai kopás
  • a berendezések nagyobb rendelkezésre állása, rövidebb ütemidők, rugalmasabb folyamatok
  • gyorsan leválasztható, egyszerűen kezelhető, karbantartásmentes

Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez

  • az aktorok vezérlése és az érzékelők jeleinek gyűjtése egyszerre
  • az aktorok külső áramellátása be- és kikapcsolható
  • a paraméterezés szükségtelen – egyszerű felépítés a Plug-and-Work révén
  • IO-Link funkcionalitás egészen az eszköz szintjéig
  • rugalmas folyamatadathossz

Induktív csatolók jelátvitelhez

  • jelek továbbítása mindkét irányban
  • a távoli egység egyedileg vezérelhető és a kapcsolt egységeket kezeli
  • maximum nyolc jel továbbítható
  • a nyolc csatorna egymástól függetlenül vezérelhető

Induktív csatolók tápellátáshoz

  • kopásmentes – érintésmentes energiaátvitel légrésen keresztül
  • gyors szerszámcsere
  • nagyfokú rugalmasság

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55