Ipari BIS M RFID-rendszer

Energiabomba a sebességhez és a nagy energiamennyiséghez

Ipari BIS M RFID-rendszer

A BIS M (13,56 MHz) RFID-rendszer támogatja a világszerte elismert ISO szabványokat, és nagy adatmennyiségek esetén is nagy átviteli sebességet garantál.

Az adathordozók és író-/olvasófejek sokoldalú kombinálhatósága révén a rendszer különféle alkalmazásokhoz is megfelelő. Használható például alkatrészek nyomon követésére az utómunkák során vagy gyártásvezérlési alkalmazásoknál (raklapozás, a munkadarabok nyilvántartása stb.).

A legfontosabb előnyök

  • 4 pólusú, szabványos vezetékezés, IO-Link összetevők is elérhetők
  • passzív adathordozókkal kombinálva 400 mm közepes hatótávolság is elérhető
  • az ISO 15693 és ISO 14443A globális RFID szabványok révén problémamentesen integrálható az alkalmazásokba
  • valamennyi világszerte elismert buszrendszer rendelkezésre áll
  • egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • Balluff nagy sebességű összetevők (akár nyolcszor gyorsabb, mint az ISO 15693)
  • ügyfélspecifikus fejlesztések is lehetségesek
  • a tartozékok széles kínálata áll rendelkezésre a különféle használati helyekre történő egyszerű integráció érdekében

HF adathordozók (13,56 MHz)

  • passzív adathordozók: az adatok és a szükséges energia átvitelét az író-/olvasófejről induktív csatolás biztosítja
  • minden adathordozó egy egyértelmű azonosítószámmal (Unique ID) rendelkezik, amely csak olvasható, és nem módosítható
  • ISO-15693 kompatibilis rendszere miatt világszerte használható
  • EEPROM adathordozók max. 992 byte-os memóriával
  • FRAM adathordozók max. 128 kB memóriával és szinte korlátlan számú kiolvasási ciklussal
  • felszerelés ragasztással és csavarozással
  • magas, akár IP68/69K fokú védelem
  • a legkülönfélébb jellemzők, pl. felszerelés fémre, magas hőmérséklet stb.
  • időben kritikus alkalmazásokhoz: a Balluff nagy sebességű adathordozók akár nyolcszor gyorsabbak, mint az ISO 15693
  • speciális sarok-adathordozók olyan továbbítórendszerekhez, ahol az adatok két oldalról írhatók/olvashatók
  • az adathordozók kis méretekben is elérhetők
  • a csavaros kódhordozók egyszerűen az objektumra rögzíthetők és gyorsan leválaszthatók

HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)

  • közvetlenül az író-/olvasófejen található állapotkijelzők: könnyű üzembe helyezés, minimális állásidő
  • a BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható
  • csatlakoztatás M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
  • író-/olvasófejek a fémbe való szoros beépítés esetén
  • M12 beépítési formák beépített antennával
  • speciális író-/olvasófejek, például szállítórendszerekhez, egyszerű szerelés, kiegészítő tartóidom nélkül
  • HF-keretantennák akár 400 mm-es hatótávolságig
  • egyedi beépítési formák lehetségesek

HF kiértékelőegységek (13,56 MHz)

  • tökéletes EMC-t biztosító robusztus cinköntvényház
  • minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
  • a változtatható rögzítési koncepció révén szerelősínre és profilra is egyszerűen felszerelhető
  • LCD-kijelző és nyomógombok az egyszerű használatba vételhez
  • A kiértékelőegység iró-/olvasófejenként két-két LED segítségével jelzi az üzemállapotot
  • integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
  • webszerver a kényelmes távfelügyelethez
  • számos ismert vezérlésgyártótól rendszeréhez használható program modulok a gyors használatba vétel érdekében
  • beépített 2 portos Ethernet switch vonal- és gyűrűtopológiához
  • kis méretű és kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors használatba vételhez
  • BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
  • feszültségellátás robusztus 7/8”-os csatlakozóval mostoha ipari környezetekhez

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

  • elérhető interfészek: IO-Link, soros – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • most már buszcsatlakozással is: a BIS M-4008 „minden egyben” RFID olvasó közvetlenül Profinethez csatlakoztatható
  • robusztus ház IP67 védelemmel: mostoha környezetben is megbízható működés
  • közvetlenül az olvasóegység fején található állapotkijelzők: egyszerű üzembe helyezés és minimális állásidő

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55