Háttér-megvilágítások
Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez
Elérhető:
12 -féle változat
A háttér-megvilágításainkkal egyszerűen ellenőrizheti a méreteket és a formákat az anyagtól és a felülettől függetlenül. Különböző beépítési méretek közül választhat, különféle átmérőjű fénymezőkkel (25 × 25 mm-től 300 × 200 mm-ig) és infravörös vagy vörös fényű változatokkal. Jó, ha tudja: A Balluff háttér-megvilágítások diffúz derítővilágításként is alkalmazhatók.
Jellemzők
- extrém lapos beépítési forma
- egyszerű és gyors beszerelés
- sokoldalú és nagy fényerejű
- kiváló minőségű ház, IP54 vagy IP69K
- első osztályú nyersanyagok
- rozsdamentes acél változatban is kaphatók
Készlet
12 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | csatlakozó | Anyag | Fényfolt | LED-csoport az IEC 62471 szerint | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
191615 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
100 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
545376 HUF | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
300 x 200 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
115939 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
25 x 25 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
137892 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
50 x 50 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
217610 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
100 x 100 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
277154 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
150 x 100 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
163883 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
50 x 50 mm | Rizikócsoport 1 | LED infravörös | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
437441 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
300 x 200 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
251201 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
150 x 100 mm | Szabad csoport | LED piros fény | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
321906 HUF | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m |
alumínium eloxált, fekete üveg PMMA |
200 x 150 mm | Szabad csoport | LED piros fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.