Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez
Induktív csatolók
Elérhető:
11 -féle változat
Az IO-Link jelátvitelhez alkalmazható induktív csatolók energia és adatok átvitelére szolgálnak légréseken keresztül. Mindez túlhaladottá teszi a mechanikus érintkezőket. És a kétirányú IO-Link csatolórendszerünkkel ráadásul mind a két irányban lehetséges az adatátvitel.
Az IO-Link szabványt használó, érintésmentes jelátvitel transzparens felépítésű: a rendszer úgy viselkedik, mintha jelen sem lenne, és paraméterezést sem igényel. Egyszerűen kapcsolatot teremthet az IO-Link master és az IO-Link eszköz között, és azonnal elindíthatja a kommunikációt.
A rendszer az IO-Link verziószámától függetlenül egy teljes értékű IO-Link-csatolófelülettel rendelkezik. Az események, paraméterek és folyamati adatok közvetlenül a master egység és az eszköz között továbbíthatók.
Jellemzők
- az aktorok vezérlése és az érzékelők jeleinek gyűjtése egyszerre
- az aktorok külső áramellátása be- és kikapcsolható
- a paraméterezés szükségtelen – egyszerű felépítés a Plug-and-Work révén
- IO-Link funkcionalitás egészen az eszköz szintjéig
- rugalmas folyamatadathossz
Készlet
11 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Komponensek | kiképzés | csatlakozó | Jelforma | Funkció | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
204050 HUF | Remote | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
207900 HUF | Base | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
215600 HUF | Base | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | kétirányú | IO-Link | |
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
167475 HUF | Remote | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
211750 HUF | Base | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
207900 HUF | Remote | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
161700 HUF | Base | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | kétirányú | IO-Link jelátvitel | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
171325 HUF | Base | D30.0 | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | kétirányú | IO-Link | |
BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
154000 HUF | Remote | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | kétirányú | IO-Link | |
BIC0085BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
165550 HUF | Remote | D30.0 | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | kétirányú | IO-Link |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.