Csatlakozástechnológia

Csatlakozástechnika minden iparág számára

Rugalmas és megbízható - számunkra ezek a jó csatlakozástechnika alapvető jellemzői. A Balluffnál mindent egy kézből kap: érzékelőket, rendszereket és hálózati technológiát, valamint megfelelő csatlakozókat és csatlakozókábeleket a legkülönfélébb követelményekhez és az Ön iparágában való optimális felhasználáshoz. Változatos, rugalmas és megbízható csatlakozási technológiánkkal támogatjuk Önt a gyors integrációban, és biztosítjuk gépei és rendszerei gyors és egyszerű üzembe helyezését. Kínálatunkban különféle csatlakozókábelek, elosztók és csatlakozók találhatók a megbízható tömítéshez, valamint a jel- és adatátvitelhez. A kapcsolatokat mobil és robusztus alkalmazásokban egyaránt használják az ipar minden területén.

Csatlakozókábelek

  • nagy választék minden iparághoz
  • különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Összekötőkábelek

  • megfelelő csatlakozás speciális alkalmazásai számára
  • különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók
  • jelek, adatok és szolgáltatás megbízható továbbítása
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Nyers kábel

  • kipróbált minőség szerelt vezetékeinknél
  • különféle anyagok és keresztmetszetek állnak rendelkezésre
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • a vezeték hossza szabadon állítható

Y elosztók

  • különböző kábelek csatlakoztathatók
  • különböző kialakítások
  • megbízható és gyors csatlakoztatás
  • víz és por elleni erős védelem

T-idomok

  • kis méretű, keskeny és kompakt
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • ütés- és rezgésálló
  • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
  • kiváló minőségű anyagok
  • erős fényű LED-ek
  • rugalmasan használható – különféle védőáramkörök, egy vagy két rögzítőfurattal rendelkező, illetve rögzítőfurat nélküli változatok

Szerelhető csatlakozók

  • nagy választék minden iparághoz
  • különböző kialakítások
  • különféle házanyagok
  • jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbítása
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Kapcsolószekrény-átvezetések

  • víz és por elleni erős védelem
  • a különféle kialakítások átfogó kínálata
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • kiváló minőségű anyagok

Peremes dugaszolható csatlakozók

  • hüvellyel és dugóval
  • robusztus fém kivitelek
  • ütés- és rezgésálló
  • IP67-es védettség
  • különféle huzalhosszak állnak rendelkezésre

Adapterek

  • robusztus, az ipar számára megfelelő
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • fokozott rugalmasság

Lezáró ellenállások

  • robusztus, a zavarokra nem érzékeny
  • ütés- és rezgésálló
  • az ipari használatra alkalmas
  • IP67, opcionálisan IP68
  • a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez alkalmas
  • támogatja a magas gyártási minőséget

Passzív elosztók

  • egyszerű csatlakoztatás
  • kisebb helyigény
  • rezgés- és ütésálló
  • robusztus ipari kivitel
  • a közegeknek ellenálló fém csavarbetétek
  • rugalmas rögzítési lehetőségek
  • a csatlakozó kábelek pontos illeszkedése a fémes csavarbetétek révén

Megbízható csatlakozástechnika, mint az Ön gépeinek és rendszereinek szilárd alapja

A gépek és rendszerek csak annyira megbízhatóak, mint a leggyengébb láncszemük. Ez különösen a csatlakozási technológiára is vonatkozik. Az Ön termelékenységének biztosítása érdekében a Balluff itt is nagy hangsúlyt fektet a minőségre és a pontosságra. Egy szabvány, amelyre támaszkodhat.

Elektromos alkatrészek csatlakoztatása

Az automatizálás minden területén szinte minden hálózathoz kínálunk átfogó csatlakozási választékot. Anyagok széles választékával a különböző alkatrészek alkalmazásspecifikus csatlakoztatásához világszerte.

Az ipari felhasználás, még szélsőséges alkalmazási körülmények között sem tud kárt tenni a csatlakozástechnikánkban. Az Ecolab jóváhagyással vagy IP69K védelmi osztályú változatok különösen alkalmasak az olyan érzékeny területeken, mint például az élelmiszeripar. A Balluff csatlakozók és csatlakozókábelek magas, akár 180 °C-os hőmérsékletre, valamint alacsony, akár -40 °C-os hőmérsékletre is kaphatók.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55