Mechanikai védelem

Az érzékelők és eszközök mechanikai védelme

Mechanikai védelem

Robusztus és megbízható: a védőfedelek, védőházak, védőburkolatok, védőtömlők és szabotázs elleni védelem megakadályozzák az érzékelők és az eszközök mechanikai károsodását.

Válasszon különféle kiviteleinkből – nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is.

A legfontosabb előnyök

  • kiváló minőségű és hosszú élettartamú
  • egyszerű szerelés
  • kompatibilitás

Védőtömlők kábelek számára

  • hosszú élettartamú és gazdaságos
  • egyszerű felszerelés
  • különböző átmérők
  • egyedileg szerelhető

Dugattyúkapcsolós megoldások

  • megbízható és hosszú élettartamú akár szennyezett környezetekben is
  • az érzékelők tisztításhoz vagy karbantartáshoz egyszerűen cserélhetők
  • precíz kapcsolási pont
  • testreszabott használat a sokféle méret és alak révén
  • Tartozékok a menetes változatokhoz: lapos betét, M4, M6, M8, M10

Védősapkák és portburkolatok

  • robusztus a nyersanyagoknak és kialakításának köszönhetően, IP69K védelmi osztály
  • gazdaságosan és kis helyigénnyel integrálhatók minden berendezésbe
  • fém és műanyag kivitelek, PTFE-bevonattal is

Védőburkolat

  • a kiváló minőségű alapanyagoknak, az ellenálló felületeknek és geometriának köszönhetően robusztusak
  • gazdaságosan és megbízhatóan integrálhatók minden berendezésbe
  • ellenállóak a magas hőmérsékletekkel, a vegyi anyagokkal és a mechanikai behatásokkal szemben

Szabotázs elleni védelem

  • standard ipari megoldások elállítás és szabotázs elleni védelemhez
  • egyszerűen és alacsony költségekkel integrálhatók minden berendezésbe
  • kiváló minőségű anyagokból készülnek és pontosan illeszkednek

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55