Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
Induktív érzékelők
Elérhető:
4 Sorozat
A Balluff gyors BIR induktív helyzetmérő rendszere > 10 kHz-es mérési sebességet tesz lehetővé. A Balluff rendszerét nagy, állítható mérési tartomány és különösen kompakt, lapos, kis vak zónákkal rendelkező ház, valamint nagyfokú jelstabilitás jellemzi.
A mérőrendszer műszaki paramétereit és mechanikáját kifejezetten az ipar növekvő követelményeihez fejlesztették ki. Ezen kívül a BIR készen áll többek között a Balluff Smart Automation and Manufacturing System (SAMS), valamint az IIoT - vagy más szóval: készen áll a jövő gyárára.
Jellemzők
- Könnyen integrálható a kompakt kialakításnak és a kis vak zónáknak köszönhetően
- Kiváló ár-érték arány
- Magas mérési frekvencia > 10 kHz
- Nagy pontosság és felbontás, az ismételhetőség és a linearitás tekintetében
- Rugalmas interfészek (analóg, IO-Link, SSI)
- Állapotok folyamatos ellenőrzése (állapotfigyelés)
4 Sorozat
Sorozat | csatlakozó | csatlakozó | Mérési hossz | környezeti hőmérséklet max. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BIR ALAJelátvitel analóg kimeneti jelekkel 1...10 V (egyszerű kezelés) |
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR ALEJelátvitel analóg kimeneti jelekkel 4...20 mA (magas EMC-ellenállóság) |
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR IOJelátvitel IO-Link segítségével |
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR SSIJelátvitel szinkron soros interfészen (SSI) keresztül |
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.