- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
14 -féle változat
A Balluff BFB száloptika erősítőket műanyag és üvegszálakhoz ott használják, ahol a szokványos optikai érzékelők az alkalmazáshoz túl nagyok vagy rugalmatlanok. Választhatóan műanyag vagy üvegszálas optikával teljes értékű érzékelővé kombinálhatók, így az alkalmazástól függően maximális rugalmasság áll a rendelkezésére.
Műanyagszálas optikáink nagy választékát elsősorban ott használják, ahol nincs túl nagy robusztusságra, illetve hőmérséklettel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra szükség. Vannak azonban a magas hőmérsékletet álló szálak is a kínálatunkban. Az üvegszálas optikáknál lépésálló, hőálló és vegyi anyagoknak ellenálló változatokat is kínálunk.
Jellemzők
- kis kontrasztkülönbségek felismerése
- nagyon gyors – akár 8 kHz
- nagy fokú pozíciópontosság
- rugalmasan beépíthető, egyszerűen beállítható
- kiegészítő funkciók elérhetők (paraméterezhető)
- mechanikai robusztusság
- pontos kapcsolás
- egyutas és érzékelő elv
- egyenes és hajlított optika
- kompakt forma kalapsínre való rögzítéshez
- kijelzővel vagy anélkül
- különféle fénytípusok (vörös és infravörös)
- opcionálisan analóg kimeneti jellel is
- különféle sorozatok üveg- és műanyag szálakhoz
Készlet
14 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | bemeneti funkció | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
71225 HUF | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP záró/nyitó (NO/NC) | Betanítás Sn, billentyűzár be/ki | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
40425 HUF | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | csatlakozó apa, 4 pólusú | ||
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
42350 HUF | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP záró/nyitó (NO/NC) | ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak, billentyűzár be/ki | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
44275 HUF | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | billentyűzár be/ki, ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak | Kábel, 2,00 m, PVC | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
71225 HUF | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | Betanítás Sn, billentyűzár be/ki | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
76230 HUF | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Analóg, feszültség 0…10 V NPN záró/nyitó (NO/NC) | Betanítás Sn, billentyűzár be/ki | Kábel, 2,00 m, PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
76230 HUF | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP záró/nyitó (NO/NC) analóg, feszültség 0…10 V | Betanítás Sn, billentyűzár be/ki | Kábel, 2,00 m, PVC | |
BFB0002BFB 75K-001-N-S75 |
42350 HUF | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak, billentyűzár be/ki | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BFB000ABFB M18M-002-P-S4 |
50820 HUF | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | csatlakozó apa, 4 pólusú | ||
BFB000EBFB M18M-012-P-S4 |
51975 HUF | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP záró/nyitó (NO/NC) | csatlakozó apa, 4 pólusú |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.