USB3 Vision Board szintű kamerák

Beágyazott gépi látás

Elérhető:

4 -féle változat

Board level kameráink nem csak nagy felbontást és képkocka sebességet kínálnak, hanem olyan kamera alapú intelligens funkciókkal is fel vannak szerelve, amelyek jelentősen csökkentik a host rendszer terhelését. A kialakítás széles választékot kínál, például egy- vagy kétlapkás változatokat a beágyazott megoldásába való optimális integráció érdekében.

Jellemzők:

  • Univerzális USB3 Vision interfész akár 5 Gigabit átviteli sebességgel
  • Kompakt lapszintű változatok, amelyek korlátozott beépítési helyhez is alkalmasak
  • Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 31,5 MPixeles érzékelőknek köszönhetően
  • Integrált intelligens funkciók az adatok előfeldolgozásának felgyorsításához
  • Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően

4 -féle változat

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55