- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
19 -féle változat
A Balluff Micromote rendszere különösen kicsi, ezért nagyon rugalmasan használható. Egy külső kiértékelő egységet (erősítő) kombinál kivételesen kis optoelektronikus érzékelőfejekkel. Ezáltal még rendkívül szűk helyeken és mozgó gépelemeknél is alkalmazható.
A különlegességek
- kombinálja a külső kiértékelő egységet (erősítő) a kivételesen kicsi optoelektronikus érzékelőfejekkel (link a Micromote termékcsaládhoz - optikai érzékelőfejek).
- Alkalmas még rendkívül szűk helyekre és mozgó gépelemekre is
Készlet
19 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | Kapcsolási frekvencia | beállító | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Paraméterezés I/O-Linken keresztül, Gomb | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
103003 HUF | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Paraméterezés I/O-Linken keresztül, Gomb | Kábel, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analóg, feszültség 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analóg, feszültség 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analóg, feszültség 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Kábel, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analóg áramerősség 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analóg áramerősség 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
103003 HUF | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analóg áramerősség 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Gomb | Kábel, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
62701 HUF | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | 500 Hz | Tolókapcsoló 3 pozíció, Tolókapcsoló 2 pozíció (2x), Gomb (2x) | Kábel, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
62701 HUF | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | 500 Hz | Tolókapcsoló 3 pozíció, Tolókapcsoló 2 pozíció (2x), Gomb (2x) | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.