SWIR és UV kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
4 -féle változat
Az UV és SWIR kamerák láthatóvá teszik a láthatatlant, olyan képeket rögzítenek az ultraibolya és a rövidhullámú infravörös tartományban, amelyeket az emberi szem már nem képes érzékelni. A kamerák így új lehetőségeket nyitnak meg az ipari alkalmazásokban. Ilyen például a hibák ellenőrzése a félvezetőiparban vagy a különböző átlátszó anyagok felismerése a hulladékválogatásban.
Ezt az UV- és SWIR-érzékeny CMOS-érzékelők teszik lehetővé. Az alkalmazott zártechnológia mozgó tárgyak esetén is torzításmentes képeket és a pixelfelület optimális kihasználása révén magas képminőséget biztosít. A Balluff GigE Vision kamerasorozat előnyeivel kombinálva ez nagy teljesítményű kamerákat eredményez.
Jellemzők:
- Nagy felbontású Sony SWIR érzékelők, amelyek érzékenysége nagyon széles tartományban, 400 nm - 1700 nm között terjed.
- 8 MPixeles Sony IMX487 UV érzékelő, rendkívül nagy érzékenységgel az UV tartományban.
- Univerzális GigE Vision interfész
- Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően
4 -féle változat
Megrendelés kódja | Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x kétirányú: bemenet (nem szigetelt)/kimenet (magas oldal vagy nyitott elvezetés) RS232 |
4x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP high side | alumínium, porfestett | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP high side | alumínium, porfestett | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP high side | alumínium, porfestett, fényezett | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.