GigE Vision kamerák

Ipari kamerák

Elérhető:

4 -féle változat

A Gigabit Ethernet ipari kamerák megbízható teljesítményükről ismertek. A kamerák moduláris felépítése lehetővé teszi a kamerakonfigurációk és funkciók széles skáláját, például a kiterjesztett hőmérsékleti tartományú vagy IP67-es védelmi osztályú változatokat. A kamerák kompatibilisek a GenICam és a GigE Vision szabványokkal. Az illesztőprogramok a Windows és Linux operációs rendszerekhez állnak rendelkezésre. A kamerák támogatják továbbá az összes olyan harmadik féltől származó képfeldolgozó könyvtárat, amely kompatibilis a GigE Vision rendszerrel.

Jellemzők

  • Univerzális Gigabit Ethernet-interfész a gyors adatátvitelhez.
  • Kiváló képminőség a kiváló minőségű érzékelőknek köszönhetően a VGA-tól a 31,5 MPixelig terjedő tartományban
  • Integrált intelligens funkciók a CPU tehermentesítéséhez
  • Belső képmemória a veszteségmentes képátvitelhez
  • I/O opciók, objektívcsatlakozások, szűrők széles választéka
  • Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően

4 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Védettség Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Ház anyaga Adattároló Engedély / megfelelőség
Tevékenységek

BVS CA-GX0 - Standard

BVS CA-GX0 - Standard
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP galvanikusan elválasztva 4x PNP high side alumínium, porfestett, fényezett 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Standard PoE

BVS CA-GX0 - Standard PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 2x PNP galvanikusan elválasztva 2x PNP galvanikusan elválasztva alumínium, porfestett 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
IP67 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP galvanikusan elválasztva 4x PNP high side alumínium, porfestett 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP galvanikusan elválasztva 4x PNP high side alumínium, porfestett 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55