UHF író-/olvasófejek és antennák (860...960 kHz)

UHF (860/960 MHz)

Elérhető:

17 -féle változat

Az UHF író-/olvasófejeink és antennáink skálázhatók és lehetővé teszik az azonosítási feladatok rugalmas tervezését és megvalósítását, pl. szállítópályák vagy kapuk esetében. Különféle kivitelek állnak rendelkezésre az eltérő hatótávolságokhoz és alkalmazásokhoz. A hatótávolság az alkalmazott író-/olvasófejek, illetve antennák és adathordozók kombinációjától, valamint a kiértékelőegység konfigurációjától függ.

Jellemzők

  • több frekvenciatartomány-változat: EU (865–868 MHz) és US (902–928 MHz)
  • mostoha környezetben is megbízható működés a robusztus, akár IP67-es védettségű háznak köszönhetően
  • a közvetlenül az író-/olvasófejen található állapotkijelzők megkönnyítik az üzembe helyezést és minimalizálják az állásidőket
  • az író-/olvasófej Auto-Set-Up funkciója lehetővé teszi a másodpercek alatti üzembe helyezést és konfigurálást
  • csatlakoztatás koaxiális kábellel (max. 10 m) vagy M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
  • cirkulárisan polarizált az adathordozók helyzettől messzemenően független érzékeléséhez
  • akár 6 m vagy még nagyobb leolvasási távolság is lehetséges
  • az író-/olvasófejek és antennák közvetlenül fémre rögzíthetők
  • a BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható
  • a BIS U-602x kiértékelőegységhez akár négy antenna is csatlakoztatható

Készlet

17 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rádióengedély Méret Ház anyaga Interfész Környezeti hőmérséklet
Tevékenységek

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
348787 HUF Európa 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Dél-Korea 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, Présöntvény, cink, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Japán 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Ausztrália 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
79799 HUF 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
79799 HUF 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
90544 HUF 300 x 49 x 300 mm alumínium, antennafedél: polimer keverék -20...55 °C

BIS01AZ

BIS VU-320-C6-S4
Thaiföld 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS01C0

BIS VU-320-C9-S4
348787 HUF India 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

BIS01C1

BIS VU-320-CB-S4
Izrael 130 x 50.5 x 130 mm PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó)
RS485 -20...55 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55