- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Induktív többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Bütykös kapcsoló
Elérhető:
299 -féle változat
Önnek fontos a megbízható és biztonságos kapcsolás akár hegesztett érintkezők esetében is? Akkor egészítse ki biztonsági funkcióit (vészleállítás vagy végállás-korlátozás) a Balluff biztonsági kapcsolóival. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A csap mozgása megszakítja az érintkezőt. Jó, ha tudja: A biztonsági kapcsolási pontok száma egy többelemű végálláskapcsolóban tetszőleges és szabványos kapcsolóelemekkel kombinálható.
Jellemzők
- hegesztett érintkezőkhöz is
- a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók
- négy terméksor
- max. 16 kapcsolási pontig, a gyártási sorozattól függően
- szabadon választható számú biztonsági kapcsolási pont egy többelemű végálláskapcsolóban
- a biztonsági kapcsolási pontok szabványos kapcsolóelemekkel kombinálhatók
Készlet
299 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
79718 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
87318 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
159840 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
200146 HUF | 5 | 1-5. kapcsolási pont: görgő | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
77901 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
87765 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
94071 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: gördülőcsapágy | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
98518 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: gördülőcsapágy | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
79718 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: görgő | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS02FWBNS 813-B02-R12-61-A-22-02 |
90028 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: görgő | biztonság DIN EN 60204-1 | Csavaros kapocs | 12 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.