Üvegszálak
Reflektorok, szálak, optikák
Elérhető:
117 -féle változat
A kompakt, rugalmas és robusztus üvegszálas fényvezető szálak pontosságukról és gyorsaságukról ismertek. Tárgyreflexiós és egyutas kivitelben is kaphatók. A választékunkban különböző végelemek találhatók 2 és 8 mm közötti átmérővel, valamint egyenes vagy hajlított kivitelekben.
Az üvegszálak 250 °C-ig ellenállnak a hőmérsékletnek, valamint vegyileg is ellenállóak. További előnyei az egyszerű telepítés még szűk beépítési viszonyok esetén is.
Jellemzők
- Balluff BFB M18M-… és BOS 30M-… egységekhez vannak tervezve és ezekkel vannak letesztelve
- különféle anyagú köpenyek, többek közt poliuretán, fémhálós tömlő és szilikon
- különféle hosszak és átmérők
- lépés- és olajálló
- nagy működési tartalék
- kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
- homogén optikai tulajdonságok
Készlet
117 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | kivitel | alak | Méret | Száltípus anyaga | kábelhossz L | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
97405 HUF | Ø 6, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
74690 HUF | Ø 2, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 1.00 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
112805 HUF | Ø 6, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 1.00 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
126665 HUF | Ø 6, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
67375 HUF | Ø 6, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
75845 HUF | Ø 6, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
63525 HUF | Ø 2, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 0.50 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
77000 HUF | Ø 2, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 0.50 m | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
97020 HUF | Ø 2, 90°-os optika | Henger, Optika, 90° | Ø 8 x 14 mm | üveg | 1.00 m | |
BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
37345 HUF | M5, standard | Henger, Egyenes optika | Ø 8 x 30 mm | üveg | 0.50 m |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.