BFO001R

Elérhető

Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz

Típuskód:

BFO 18A-LFF-MZG-10-1

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
kivitel
Ø 2, 90°-os optika
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB M18M-011-P-S4
Száltípus anyaga
üveg
kábelhossz L
1 m
Köpenyanyag
rozsdamentes acél
hatótávolság
100 mm
Környezeti hőmérséklet
-20...250 °C
Aktív felület, szálak
Köteg Ø 1,4 mm
Aktív felület, szálak elrendezése
homogén köteg
Védettség
IP50
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Kötelező tartozékok

Alapkészülék optikai szálakhoz

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55