LF kiértékelőegységek (125 kHz)
LF (125 kHz)
Elérhető:
39 -féle változat
BIS V kiértékelőegységünkkel egyidejűleg akár négy író-/olvasófejet is működtethet kiértékelőegységenként. A frekvenciafüggetlen kialakításuk lehetővé teszi az összes frekvencia (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) kevert használatát. Ezáltal csupán egyetlen típusú kiértékelőegységre van szüksége, ami jelentősen leegyszerűsíti a raktározást. Ezenkívül az iparágtól független használat érdekében a kiértékelőegységek a világ valamennyi szokványos buszrendszeréhez elérhetők.
Jellemzők
- tökéletes EMC-t biztosító robusztus cinköntvényház
- minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
- a változtatható rögzítési koncepció révén szerelősínre és profilra is egyszerűen felszerelhető
- LCD-kijelző és nyomógombok az egyszerű használatba vételhez
- minden író-/olvasófej két LED segítségével jelzi az üzemi állapotát a kiértékelőegység felé
- integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
- webszerver a kényelmes távfelügyelethez
- számos ismert vezérlésgyártótól származó modulok a gyors használatba vétel érdekében
- beépített 2 portos Ethernet switch vonal- és gyűrűtopológiához
- kis méretű és kompakt (172 × 48 × 62 mm)
- USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors használatba vételhez
- BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
- feszültségellátás robusztus 7/8”-os csatlakozóval mostoha ipari környezetekhez
Készlet
39 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Üzemi feszültség Ub | Védettség | Támogatott RFID-technológiák | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
471409 HUF | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
471409 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
471409 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
606895 HUF | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
471409 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
471409 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
471409 HUF | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
606895 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
606895 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
606895 HUF | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.