RFID kézi készülékek alapkészülékek

RFID-Handhelds

Elérhető:

4 -féle változat

Az RFID kézi kódolvasó sorozat alapkészüléke frekvenciafüggetlen, a Balluff által kínált összes RFID technológiával képes kommunikálni - akárcsak a Balluff BIS V kiértékelő egység. Ezért ezeknek az eszközöknek a hordozható megfelelője.

A "Mobile BIS V" egy RFID kézi olvasó Android operációs rendszerrel. A csatlakoztatott fejmodulok és író-olvasófejek vezérlésével úgy működik, mint egy RFID kiértékelő egység. A megjelenítéshez és a könnyű kezelhetőséghez nagyméretű, érintőképernyős kijelzőt használnak. Opcionálisan engedélyezhető a vizuális kódok olvasása a kamerán vagy az 1D/2D szkenneren keresztül. Az adatfeldolgozáshoz szükséges alkalmazások már előre telepítve vannak a kézi olvasón, mind a HF, LF, mind az UHF alkalmazásokhoz.

A készülékek és akkumulátorok tárolására és töltésére szolgáló töltőbölcsők, valamint a hozzá tartozó, országos csatlakozókkal ellátott tápegység is rendelkezésre áll.

Jellemzők

  • Frekvenciafüggetlen mobil kézi leolvasó "Mobile BIS V".
  • Moduláris felépítés a BIS M, BIS C, BIS L és BIS U egyedi hardverkombinációi számára
  • 5"-os érintőképernyő az adathordozó tartalmának optimális megjelenítéséhez
  • Android operációs rendszer: Android™ Industrial+
  • Rendelkezésre álló interfészek: WLAN, Bluetooth
  • Felhasználóbarát alkalmazások LF, HF és UHF számára, funkciók széles skálájával
  • Vizuális 1D/2D kódok olvasása opcionálisan választható

Készlet

4 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rendelési kód Méret Operációs rendszer további tulajdonságok
Tevékenységek

BIS01FW

BIS V-830-3-011-B-001
1495725 HUF BIS01FW 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002
1596788 HUF BIS01H2 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005
202125 HUF BAM0421 200 x 82 x 138 mm

BIS01FU

BIS V-830-3-011-B-000
1091475 HUF BIS01FU 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0*

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55