Műanyag szálak

Reflektorok, szálak, optikák

Elérhető:

57 -féle változat

A kompakt, rugalmas és robusztus műanyag fényvezető szálaink pontosságukról és gyorsaságukról ismertek. Tárgyreflexiós és egyutas kivitelben is kaphatók. Különböző végdarabok közül (M2, M3, M4, M5, M6, négyzetes 5 × 4 mm-től 23 × 55 mm-ig stb.), illetve egyenes és hajlított fénykivezetések és hajlítható optikai fej közül is választhat.

A műanyag szálak hőállók és vegyileg ellenállóak. További előnyei az egyszerű telepítés még szűk beépítési viszonyok esetén is.

Jellemzők

  • Balluff BFB 6K, 18KF, 73K és 75K fényvezető eszközökhöz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
  • különféle hosszak és átmérők
  • lépés- és olajálló
  • nagy működési tartalék
  • precíz megmunkálás és homogén optikai tulajdonságok
  • koaxiális szálelrendezés lehetséges
  • önszerelő műanyag száloptika is elérhető

Készlet

57 -féle változat

Megrendelés kódja Ár kivitel alak Méret Száltípus anyaga kábelhossz L
Tevékenységek

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
24255 HUF M4, standard Henger, Egyenes optika Ø 6 x 22 mm PMMA 2.00 m

BFO005U

BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02
24621 HUF M4, standard Henger, Egyenes optika Ø 4 x 20 mm PMMA 2.00 m

BFO005M

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02
17021 HUF M4, standard Henger, Egyenes optika PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
26950 HUF M4, koaxiális optika Henger, Egyenes optika Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO00AW

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02
52837 HUF M4, 90°-csatlakozó, flex kábel Lapos henger, Csatlakozó, 90° 7 x 8.1 x 14.4 mm PMMA 2.00 m

BFO00C8

BFO D25 LA-HD-EAK-465-02
107007 HUF 0,25x46,5, 90°-os fényrács Téglatest, Egyenes csatlakozó 8.7 x 23 mm PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
17325 HUF M6, standard Henger, Egyenes optika Ø 6 x 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
26565 HUF M6, vékony hegy, standard Henger, Egyenes optika Ø 6 x 113 mm PMMA 2.00 m

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
55825 HUF M6, koaxiális optika, flex kábel Henger, Egyenes optika Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
26180 HUF M2, standard Henger, Egyenes optika Ø 2 x 12 mm PMMA 1.00 m

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55