UHF író/olvasófejek integrált kiértékelő egységgel (860/960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Elérhető:
3 -féle változat
Az integrált kiértékelő egységgel ellátott UHF író-olvasófejek közvetítenek az adathordozó és a számítógép vagy a vezérlőrendszer között. Előnyük: mivel az antenna, az elektronika és az interfész egy házban van, nincs szükség további kiértékelő egységre. Ezenkívül az egyszerű integráció lecsökkenti a telepítéssel járó munkálatok mennyiségét.
A különlegességek
- UHF író/olvasó fejek IO-Link interfésszel a BNI masterekhez való csatlakozáshoz
- Egyszerű és gyors üzembe helyezés az IO-Link interfészen keresztül
- Változatok az EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz) frekvenciatartományokhoz.
- Megbízható használat durva környezetben az IP69k védettségi osztályú robusztus háznak köszönhetően.
- Állapotjelzések közvetlenül az olvasóházon: egyszerű üzembe helyezés és minimális állásidő
Készlet
3 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rádióengedély | Ház anyaga | Méret | Ház anyaga | Interfész | Környezeti hőmérséklet | Munkafrekvencia | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
291060 HUF | Európa | Nemesacél (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Nemesacél (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
291060 HUF | Kína | Nemesacél (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Nemesacél (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
232848 HUF | USA, Kanada | Nemesacél (1.4404) | Ø 30 x 98 mm | Nemesacél (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.