Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló

Bütykös kapcsoló

Elérhető:

62 -féle változat

A kényszerbontás nélküli mechanikai egyelemű végálláskapcsolók teleszkópos csappal végzik el a kapcsolási folyamatot. Egy mechanikus kapcsolóelem segítségével egy különálló, tömített kamra kapcsolása történik meg. Egyedi esetben a csapalak és a Balluff bütykök kombinációjának optimális választása. Ez garantálja az Ön alkalmazásának hosszú élettartamát.

Jellemzők

  • hosszú élettartam
  • robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
  • három terméksor
  • opcionálisan: funkciókijelző
  • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel

Készlet

62 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kapcsolási pontok, szám tolattyú alakja kivitel Csatlakozás módja Kapcsolási pont távolsága
Tevékenységek

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
gyorsérintkező e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BSE0005

BSE 30.0-RK
10310 HUF Csavaros kapocs

BNS004E

BNS 819-99-K-10
29838 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyó gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS005M

BNS 819-100-D-13
34265 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Csavaros kapocs

BNS0003

BNS 819-FD-60-101
22138 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Csavaros kapocs

BSE000E

BSE 67-RK
19485 HUF Csavaros kapocs

BNS004R

BNS 819-99-R-10-S4
67760 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező csatlakozó

BNS0063

BNS 819-100-K-11
33495 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyó gyorsérintkező Csavaros kapocs

BNS004U

BNS 819-99-R-11
34265 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező Csavaros kapocs

BNS0014

BNS 819-FR-60-101-FD
36768 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő, 1. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező Csavaros kapocs

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55