BNS0014

Elérhető

Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló

Típuskód:

BNS 819-FR-60-101-FD

Betöltés...
Méret
74 x 28 x 76.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
A kapcsolási pontok száma
1x görgő
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1. Kapcsolási pont: mechanikus
tartós áram
1. Kapcsolási pont: 6 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1. Kapcsolási pont: 250 V AC
Beépítés
tetszőleges
Indulási irány
a felcsavarozási felülethez képest hosszában vagy keresztben
indulási sebesség
1. Kapcsolási pont: 60 m/min
Csatlakozás módja
1. Kapcsolási pont: Csavarkötés
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CCC
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55