Dark field megvilágítások

Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:

1 -féle változat

A Dark field megvilágításaink a karcolások, mélyedések és felületi hibák ellenőrzésére szolgálnak. Vörös fényük 90 mm átmérőjű fénymezővel megbízható és homogén megvilágítást biztosít anyagtól és a felülettől függetlenül. Telepítésük egyszerű.

Jellemzők

  • egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
  • kiváló minőségű ház, IP54
  • megbízható és nagy teljesítmény
  • első osztályú nyersanyagok

Készlet

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár kivitel Fényfolt Fény jellege Méret Anyag
Tevékenységek

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
203742 HUF sötéttér-megvilágítás Ø 90 mm LED piros fény 130 x 9.5 x 155 mm alumínium eloxált, fekete
PMMA

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55