USB 2.0 Board Level kamerák

Beágyazott gépi látás

Elérhető:

1 -féle változat

Az USB 2.0 kamerák kompaktak, széleskörű szolgáltatásokat kínálnak és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely szűkös és az alacsony költségek a legfontosabbak.

A kiváló képminőség és az egylapkás kialakítás a kamerákat beágyazott rendszerekhez teszi ideális eszközzé. Az illesztőprogram és a Field Programmable Gate Array (FPGA) tökéletes csapatot alkotnak, amely minimálisra csökkenti a host rendszer terhelését.

Széles választékot kínálunk és minden alkalmazáshoz van megfelelő kamera.

Jellemzők:

  • Kompakt kamerák az egyszerű képfelvételhez
  • 480 MBit/s átviteli sebesség
  • Kiváló képminőség akár 5 MPixeles felbontással
  • Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rendelési kód Ház anyaga
Tevékenységek

BVS CA-MLC

BVS CA-MLC
-, -

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55