- Induktív többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Induktív egyelemű végálláskapcsolók
Bütykös kapcsoló
Elérhető:
11 -féle változat
Induktív egyelemű végálláskapcsolók az induktív érzékelők előnyeit mechanikai házsorozatunk előnyeivel kombinálják: úgy, hogy átvesszük azok robusztus házát és a kapcsolási funkcióhoz egy megbízható induktív kapcsolóelemet használunk.
Ennek eredményeként Ön profitálhat a kompakt kialakításból és a nagy kapcsolási távolságokból, amelyek lehetővé teszik az érintés nélküli és ezáltal a kopásmentes üzemeltetést. Mivel a kapcsolóelemek alapvetően LED-del vannak felszerelve, az adott kapcsolási funkció azonnal felismerhető a ház burkolatán.
Jellemzők
- megbízható induktív működési elv
- funkciókijelző LED-del
- kompakt kialakítás
- rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
- nagy kapcsolási távolságok
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló
Készlet
11 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
42569 HUF | 1 | induktív | csatlakozó | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
36021 HUF | 1 | induktív | csavaros kapcsok | |||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
36021 HUF | 1 | induktív | csavaros kapcsok | |||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
61812 HUF | csavaros kapcsok | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
47016 HUF | 1 | induktív | csavaros kapcsok | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
36021 HUF | 1 | induktív | csavaros kapcsok | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
40748 HUF | csavaros kapcsok | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
61812 HUF | csavaros kapcsok | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
36021 HUF | csavaros kapcsok | |||||
BES02N2BES 517-561-H-RK |
36021 HUF | csavaros kapcsok |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.