Biztonsági I/O modulok

Biztonsági alkalmazások egyszerű megvalósítása IO-Link segítségével

Biztonsági I/O modulok

A Balluff biztonsági I/O moduljai az IO-Link technológián keresztül egyesítik a biztonság- és az automatizálási technikát. Az IO-Link technológia érzékelő-, ill. aktorjeleket is szolgáltat és biztonsági alkalmazásokban is használható. Az univerzális interfésszel pedig olyan egyszerű az ipari biztonságtechnika integrálása, mint még soha.

IO-Link modulok biztonsági alkalmazásokhoz

  • akár PLd/SIL2 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
  • csekély fenntartási költségek meghibásodás esetén az általános diagnosztikának és az egyszerű eszközcserének köszönhetően
  • költségtakarékos az egységes M12-es csatlakozókábelek révén
  • csökkentett állásidők a távkarbantartásnak köszönhetően
  • modulok takaríthatók meg a gépfunkciók csoportosíthatósága és standardizálhatósága révén

Profisafe IO-Linken keresztül

  • automatizálási és biztonságtechnikai infrastruktúra az IO-Linken keresztül PLe/SIL3 szintig
  • az általános diagnosztika és az egyszerű eszközcsere révén csekély javítási költségek szervizelés esetén
  • költségmegtakarítás az egységes M12-es csatlakozó kábeleknek köszönhetően
  • a szükséges IP-címek számának csökkentése
  • szabványosított vezetékezési koncepció, a biztonságos zárva tartó berendezések közvetlenül csatlakoztathatók
  • szinte minden biztonsági eszköz csatlakoztatható

CIP biztonsági I/O modulok

  • Safety alkatrészek integrálása, érzékelése és vezérlése Safety alkalmazásokban SIL3, CAT4/PLe kategóriáig
  • A Safety alkalmazási adatok megbízható feldolgozása
  • Egy- és kétcsatornás Safety eszközök csatlakoztatása
  • Alkalmas Safety szabványos alkatrészek csatlakoztatására
  • Digitális kimenetek akár 2A-ig terjedő kétcsatornás meghajtáshoz
  • Helytakarékos felszerelés a gépre
  • IP67 védettségi osztály, TÜV és ODVA tanúsítvánnyal
  • Önellenőrző és diagnosztikai LED-ek

Biztonságos kommunikáció Safety over IO-Link segítségével

A Safety over IO-Link magját a Balluffnál a Profinethez való Profisafe-fel működő biztonsági hub képezi. Vele a biztonsági kapcsolók, biztonsági érzékelők, optoelektronikus védőberendezések vagy a biztonsági vészleállítók is gyorsan csatlakoztathatók. Így közel az összes terepi készülék csatlakoztatásához megfelelnek az M12-es standard kábelek.

A vezérlés szintjével történő biztonságos kommunikáció a Profinethez való Profisafe-en keresztül zajlik. Különlegességük: Berendezésének biztonsági koncepciójához mindössze egy infrastruktúra szükséges az ipari biztonság megvalósításához. Biztonsági komponenseinkkel együtt egy teljesen biztonságos rendszer alakul ki, amelyre nyugodtan rábízhatja magát.

Egyszerű integráció és vezérlés

A biztonsági I/O modulok a berendezés kommunikációjában az IO-Link eszközökével azonos szinten működnek. Így a biztonsági hub és a biztonsági alkalmazások IO-Link moduljai egy már meglevő standard IO-Link master IO-Link portjára csatlakoznak.

A Safety over IO-Link modulok esetében ezek mindenkori alkalmazásra való paraméterezését központilag a vezérlés végzi. Magára a biztonsági hubra tizenkét biztonsági be- és két biztonsági kimeneten keresztül különböző biztonsági komponensek csatlakoztathatók, pl. biztonsági érzékelők, biztonsági kapcsolók, biztonsági zárva tartó berendezések vagy vészleállító készülékek. Ráadásul nem csak a Balluff, hanem más gyártók termékei is – egyetlen M12-es standard kábellel.

A biztonsági alkalmazásokhoz való, galvanikus leválasztással rendelkező IO-Link modulokat egy eléjük kapcsolt biztonsági logikai egység vezérli.

Biztonságos jelfeldolgozás

A Profisafe IO-Linken keresztül modul segítségével az összes jel, pl. a kapcsolóérintkezők jelei vagy az OSSD jelek biztonságosan feldolgozhatók. A modul felügyeli a hozzá csatlakoztatott érzékelőket, továbbítja azok állapotát a fölérendelt Profisafe vezérlésnek és képes a csatlakoztatott aktorok biztonságos lekapcsolására. Emellett biztonsági hubunkra egyszerű standard érzékelők és standard aktorok is beköthetők. Az alkalmazott IO-Link master egy nem biztonsági célú standard készülék. Ez a következőt jelenti: A biztonsági vonatkozású jeleket a master az összes közbenső szinten keresztül továbbítja a vezérlés szintjére, feldolgozásuk csak ott történik meg. Erre szükség esetén már meglevő IO-Link masterek is felhasználhatók, így további költségmegtakarítás érhető el.

Hibamentes összeköttetés biztosítása

Rendszereken belül érvényes: Minél könnyebb a vezetékezés, annál kisebb a hibaarány. Az IO-Link segítségével megvalósított csatlakozási koncepciók egyszerű M12-es csatlakozást kínálnak három- vagy négypólusú dugaszolható csatlakozókkal. Ez az egyszerű csatlakozási mód lehetővé teszi a Safety over IO-Link használatát a gépbiztonság megvalósításában is. Ráadásul a Safety over IO-Link révén készpénzt is megtakarít: A csatlakoztatás gyorsan történik, kevés anyagot igényel és garantáltan hibamentes.

A Safety over IO-Link révén csökken az összköltség

A Safety over IO-Link alkalmazásával továbbá az IO-Link összes előnyét is kihasználhatja. A koncepció ugyanis egy rendszerben egyesíti a biztonságot és az automatizálást. A galvanikus leválasztással ellátott biztonsági I/O modulokat is kiegészítheti a terepen a meglevő IO-Link topológiában. Az IO-Link biztosította megtakarítási potenciálból emellett gépének teljes életciklusán keresztül profitálhat.

A gép felállítási helyigényének csökkentése

Az IO-Link biztonsági funkciókkal történő intelligens bővítése lehetővé teszi az egyszerű és biztonságos rendszerfelépítést. Ön megtakarít a kábelezésen, csökkenti kapcsolószekrényének térfogatát és gépének felállítási helyigényét. További előny: Profisafe-fel működő biztonsági hubjaink kényelmesen integrálhatók. Egyedi esetekben akár külön hub használata is lehetséges. A biztonsági hub ugyanis lehetővé teszi akár bináris standard érzékelők jeleinek egyesítését is.

A gépteljesítmény növelése minimális bővítéssel

A Safety over IO-Link segítségével a meglevő hálózati topológia kényelmesen bővíthető. A Profinethez való Profisafe-fel működő biztonsági I/O modulok ugyanis lehetővé teszik akár biztonsági, akár standard komponensek csatlakoztatását is. Rendszerének funkcionalitása így megmarad. A biztonság ugyanakkor szavatolt. Ennek a kitűnő méretezhetőségnek köszönhetően egy kézmozdulattal megnövelheti berendezésének teljesítményét, hiszen a két topológia eredményesen összekapcsolódott.

A berendezések rugalmas átalakítása az utolsó percig

A topológia és a biztonsági összetevők szabványosításával az alkalmazások bármikor egyszerűen és gyorsan hozzáigazíthatók a megváltozott körülményekhez. Ezzel nemcsak a biztonsági követelmények teljesülnek a szabványoknak megfelelően – Ön rugalmas is lehet az utolsó percig. Így Ön megbízhatóan valósítja meg ügyfelének kívánságait, és betartja a gépére vonatkozó kiszállítási határidőt.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55