Induktív érzékelők
Maximális minőség és pontosság az automatizálás területén
Az automatizálás ma már aligha képzelhető el induktív érzékelők nélkül. Ahol automatizálásra kerül sor, ott a fémtárgyak érintés nélküli pozícióérzékelése, a kopásmentesség és a megbízhatóság a legfontosabb. Legyen szó akár gépgyártásról, elektromos eszközök gyártásáról, autó-, élelmiszer- vagy műanyagiparról.
A Balluffnál ehhez az induktív érzékelők széles spektrumát biztosítjuk a legkülönfélébb kialakításokban és csaknem minden felhasználási módhoz: a standard érzékelőtől a megnövelt kapcsolási távolsággal rendelkező érzékelőkön át a higiéniai, magas nyomású és Ex-, Faktor 1- vagy Steel Face érzékelőkig. Ezekhez ráadásul kiegészítő kerámia- vagy PTFE-bevonat is társul, hogy például a hegesztési freccsenések ne tapadjanak meg a felületükön. Programunkban megtalálja a Steel Face érzékelőket is Faktor 1 megoldással.
A Balluff induktív érzékelőivel felügyelheti, szabályozhatja és automatizálhatja a folyamatokat és állapotokat. És mindezt a legkiválóbb minőségben – még extrém körülmények között is.
Induktív közelítéskapcsolók
- Dugós vagy kábeles csatlakozás
- Hengeres és különböző téglalap alakú kivitelek
- Változatok DC-3/4 vezetékhez, IO-Linkhez és DC, AC és AC/DC-2 vezetékhez
- Süllyesztett és nem süllyesztett érzékelők
- Rövid és hosszú kivitelek
- Fix megállóval és anélkül
- Nagynyomású érzékelők 500 barig
- Magas hőmérsékletű érzékelők 230 °C-ig
- Magas kémiai ellenállású érzékelők és magas fokú védettség IP69K-ig
- Mágneses mezőnek ellenálló érzékelők
- Hegesztésálló érzékelők
- Faktor 1 érzékelők vagy NAMUR-érzékelők
Induktív távolságérzékelők
- kompakt, robusztus, megbízható
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- abszolút mérési elv
- 0,2 és 50 mm közötti mérési tartomány, szintén betanítható
- rövid válaszidő, magas fokú megismételhetőség, linearitás
- széles hőmérséklet-tartomány, csekély hőmérsékleti eltérés
- egyszerű használat az analóg interfészek és az IO-Link révén
Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- Könnyen integrálható a kompakt kialakításnak és a kis vak zónáknak köszönhetően
- Kiváló ár-érték arány
- Magas mérési frekvencia > 10 kHz
- Nagy pontosság és felbontás, az ismételhetőség és a linearitás tekintetében
- Rugalmas interfészek (analóg, IO-Link, SSI)
- Állapotok folyamatos ellenőrzése (állapotfigyelés)