Abszolút kódolók

Forgásjeladó

Elérhető:

21 -féle változat

Az abszolút forgókódolók érzékelik a szöghelyzeteket, és egyedi értékeket rendelnek a mért jelekhez. Az abszolút mérési elvnek köszönhetően az értékek mindig újból és a korábbi mérésekre való hivatkozás nélkül kerülnek rögzítésre, ami azt jelenti, hogy a gépek és rendszerek helyzete mindig megbízhatóan és egyértelműen meghatározható. Igényeitől függően választhat mágneses vagy optikai kódolót, valamint egyfordulós vagy többfordulós változatot.

Az abszolút kódolók tulajdonságai és előnyei

  • nem igényel honosítást
  • nem keletkezik adatvesztés áramkimaradás esetén
  • rozsdamentes acél házzal rendelkező korrózióálló kialakítás
  • robusztus kialakítás a zord környezeti feltételekhez
  • más rendelkezésre álló interfészek között: RS485, SSI, CANopen
  • egy- vagy többfordulatú kódolóként kapható
  • optikai a pontos, nagy felbontású mérésekhez vagy mágneses a zord környezetben való használathoz

21 -féle változat

Megrendelés kódja Interfész Perem típusa Perem anyaga Flange diameter Tengelyátmérő Engedély / megfelelőség
Tevékenységek

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN
CAN Szinkronkarima alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI
SSI Szinkronkarima alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Szinkronkarima alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – CAN

BDG – FXX36-BM Series – CAN
CAN End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485
RS485 End hollow shaft alumínium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN
CAN Szinkronkarima alumínium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55