Peremes dugaszolható csatlakozók

Robusztus peremes dugaszolható csatlakozók a biztos csatlakozáshoz

Elérhető:

67 -féle változat

A Balluffnál a peremes dugaszolható csatlakozók széles, rugalmasan használható termékkínálatából választhat M8 és M12 méretben. A csatlakozók 3, 4, 5, 8 és 12 eres kivitelben is kaphatók. A robusztus fémből gyártott csatlakozók IP67 védettségűek, valamint az ütésekkel és a rázkódással szemben ellenállóak.

Jellemzők

  • hüvellyel és dugóval
  • robusztus fém kivitelek
  • ütés- és rezgésálló
  • IP67-es védettség
  • különféle huzalhosszak állnak rendelkezésre

Készlet

67 -féle változat

Megrendelés kódja Ár csatlakozó Rögzítés vezetékek száma vezeték keresztmetszet Sodrathossz L
Tevékenységek

BCC0E4Z

BCC M353-0000-10-RM049-020
6356 HUF M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású M8x0,5 3 0.25 mm² 2.00 m

BCC0E50

BCC M353-0000-20-RM049-005
5733 HUF M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású M8x0,5 3 0.25 mm² 0.50 m

BCC0E53

BCC M454-0000-2A-RM020-020
6537 HUF M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású M16x1,5 4 0.25 mm² 2.00 m

BCC0E54

BCC M455-0000-1A-RM014-020
6942 HUF M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású M16x1,5 5 0.25 mm² 2.00 m

BCC0E5A

BCC M45C-0000-1A-RM081-020
16339 HUF M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású M16x1,5 12 0.14 mm² 2.00 m

BCC0720

BCC A354-0000-10-RN010-020
14326 HUF 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú 1/2” NPT 4 16 AWG 2.00 m

BCC08M1

BCC M454-0000-2A-RM020-002
5105 HUF M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású M16x1,5 4 0.25 mm² 0.20 m

BCC08M2

BCC M455-0000-1A-RM020-002
5105 HUF M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású M16x1,5 4 0.25 mm² 0.20 m

BCC098N

BCC A355-0000-10-RN022-020
15223 HUF 7/8" anya, egyenes, 5 pólusú 1/2” NPT 5 16 AWG 2.00 m

BCC098R

BCC A355-0000-20-RN022-020
15223 HUF 7/8" apa, egyenes, 5 pólusú 1/2” NPT 5 16 AWG 2.00 m

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55