Kapacitív szintérzékelők

Kapacitív érzékelők

Elérhető:

11 Sorozat

Érintkezés nélkül (a tartály nem fémből készült falán keresztül) vagy a közeggel érintkezve szeretné érzékelni és ellenőrizni a töltöttségi szintet tartályokban, csövekben vagy tartályokban? Nem probléma a kapacitív szintérzékelőinkkel. Ezek érzékelik a granulátumok, porszerű, viszkózus vagy folyékony közegek és ömlesztett szilárd anyagok szintjét, és megbízható eredményeket szolgáltatnak.

Alkalmazások széles körére alkalmasak, mivel számos változatban kaphatók. Hengeres kivitelben és merülőszondaként, furatos vagy karimás beépítéshez és nyomásálló kivitelben, valamint csatlakozó- és kábelváltozatok széles választékával. Ezenfelül változatos házuk anyagai, mint például a rozsdamentes acél, a PTFE és a PEEK, a lehető legjobb kémiai ellenállást garantálják.

Különösen érdekes az Ön, mint felhasználó számára: A szabadalmaztatott Smart Level technológiánkkal felszerelve a Balluff kapacitív érzékelői bármilyen nedvességet, habot és tapadást kompenzálnak - akár 10 mm vastagságú üveg- és műanyagfalakon keresztül is. Ezáltal az érzékelők ideális szintérzékelőkké válnak a vezető közegekhez. És garantálja a nagyfokú alkalmazási megbízhatóságot.

A különleges jellemzők

  • Műanyag granulátum, gabona, takarmány- és fapellet, olajok, vizes folyadékok, savak, lúgok, vezető por, ömlesztett szilárd anyagok stb. szintmérésére.
  • Kialakítások és házanyagok nagy választéka, valamint alacsony költségű kivitelek
  • Egyszerű beállítás és beállítás, akár IO-Link segítségével is
  • Szabadalmaztatott Smart Level technológia a felhalmozódás, a hab és a nedvesség kompenzálására

11 Sorozat

Sorozat csatlakozási mód Ház anyaga, primer maximális hatótávolság kábelhossz L
Tevékenységek

BCS A H

Öntapadós érzékelő külső jelerősítőkhöz
Csatlakozókábel PET 0.3 m

BCS D

Könnyen szerelhető tárcsás változat menetes furattal és anélkül
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

Hengeres kivitel M12-es menettel
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

Hengeres kivitel M18-as menettel
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó PVC, Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

Hengeres kivitel M30-as menettel
Kábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

Metrikus kompakt változat külső jelerősítőkhöz
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

Hengeres kompakt kivitel M5 vagy M8 menettel
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

Műanyagból készült négyszögletes változat
Kábel, Csatlakozókábel PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

Kubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal
Kábel, Csatlakozókábel PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

Elektromosan vezető közegek szintjének érzékeléséhez (intelligens szinttechnológia)
Kábel, Csatlakozókábel, kapcsos csatlakozás, csatlakozó Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), Nemesacél (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

Hengeres műanyag kivitel M18-as menettel
csatlakozó POM 15 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55