Kapcsolószekrény-átvezetések

Robusztus dugós csatlakozók az optimális összekapcsoláshoz

Elérhető:

22 -féle változat

A kapcsolószekrény-átvezetések széles kínálatát biztosítjuk. Különféle kialakítású RJ45 és M12 (A-, B- és D-kódolású) dugós csatlakozóink különösen robusztusak, valamint ellenállnak az ütődésnek és a rázkódásnak.

Vízzel és porral szembeni magas ellenállás és kiváló minőségű anyagok jellemzik a Balluff dugós csatlakozókat. Megbízható és gyors csatlakoztatást biztosítanak a kapcsolószekrény falán keresztül vagy más egyéb házak esetén.

Jellemzők

  • víz és por elleni erős védelem
  • a különféle kialakítások átfogó kínálata
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • kiváló minőségű anyagok

Készlet

22 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kábel 1-es csatlakozó 2-es csatlakozó Csatlakozó konfigurációja
Tevékenységek

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
9629 HUF M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt Egyenes (2x)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
8281 HUF M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
11419 HUF M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt RJ45-anya, egyenes, 4--pólusú Egyenes (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
11419 HUF M12x1-anya, ferde, 4--pólusú, D-kódolt RJ45-anya, egyenes, 4--pólusú Egyenes/ferde

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
24848 HUF PUR árnyékolt zöld, 2 m M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú Egyenes (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
21044 HUF 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú 7/8"-16 UN2A-apa, egyenes, 4--pólusú Egyenes (2x)

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
21941 HUF 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú 7/8"-16 UN2A-apa, egyenes, 5--pólusú Egyenes (2x)

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
22164 HUF PUR árnyékolt zöld, 0.6 m M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú Egyenes (2x)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
22834 HUF PUR árnyékolt zöld, 1 m M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú Egyenes (2x)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
20151 HUF 7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú 7/8"-16 UN2A-apa, egyenes, 3--pólusú Egyenes (2x)

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55