Digitális helyzetjelzők

Pozíciókijelzés

Elérhető:

2 -féle változat

A Balluff digitális helyzetjelzőjével gyorsan és biztonságosan kezelhet sokféle terméket és egyre kisebb tételméreteket, mivel a pozíciókijelzőnk félautomata formátumbeállítást tesz lehetővé az Ön számára, egyértelmű kezelői útmutatással. Ez az egyértelmű kezelői útmutatás és a formátum megbízható beállítása növeli a hatékonyságot. Nemcsak a formátumváltás gyorsabb, hanem az indítási idő és a gép leállási ideje is jelentősen csökken.

A különlegességek

  • Kibővített IO-Link funkcionalitás az SAMS intelligens automatizálási felügyeleti rendszeren keresztül
  • Intelligens funkciók, például belső hőmérséklet- és páratartalom-ellenőrzés

Készlet

2 -féle változat

Megrendelés kódja Ár kijelző Tengelyátmérő Védettség
Tevékenységek

BDG0292

BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
142419 HUF Digitális kijelző 20 mm IP69K, IP68

BDG0291

BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
162535 HUF Digitális kijelző, 12 karakter 20 mm IP69K, IP68

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55