- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Magnetostriktív érzékelők
Elérhető:
33 -féle változat
A Balluff a 0. és 1. Ex-es környezethez nyomásálló tokozású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket kínál különféle rúd alakokban, különféle teljesítményprofillal. Az alkalmazástól függően kínálunk változatokat a gáz vagy por által veszélyeztetett területekre. A 2. zónához tartozó területekhez is elérhetők magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek, amelyek a lehetséges robbanásveszélynek is ellenállnak.
A BTL-J-DEXC-TA12 sorozat háza robusztus és nyomásálló tokozású. Az elektronikai modul egyszerűen és gyorsan kicserélhető. Ezáltal ezek a változatok a magas megbízhatóság és egyszerű szervizelés alapján megfelelnek az olaj- és gázipar Ex-besorolású területekre vonatkozó előírásainak.
Jellemzők
- 0., 1. és 2. zónában is használhatók
- mérési tartomány 7620 mm-ig
- abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
- 600 barig nyomásálló
- számos interfésszel kapható
- helytakarékos ház
- gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával
- nemzetközi engedélyek, pl. IECEx, ATEX és CSA
33 -féle változat
Megrendelés kódja | Interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Ex kategória | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -Z-DEX- Series - ProfibusBTL7 -Z-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage |
Analóg, feszültség | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current |
Analóg, áram | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -Z-NEX- Series - DigitalBTL7 -Z-NEX- Series - Digital |
Digitális bemenetek | 25...5500 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Hidraulikus henger | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage |
Analóg, feszültség | 25...5500 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hidraulikus henger | |
BTL7 -Z-NEX- Series - SSIBTL7 -Z-NEX- Series - SSI |
SSI | 25...5500 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Hidraulikus henger | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current |
Analóg, áram | 25...5500 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hidraulikus henger | |
BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog StromBTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom |
Analóg, áram | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundáns felépítés | |
BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Rögzítés, M18 menet |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -B-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage |
Analóg, feszültség | 25...7620 mm | Rögzítés, M18 menet |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.