Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

Típuskód:

BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus

A kép csak illusztráció

Kapcsolatfelvételi kérelem

Interfész
Profibus
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, 3/4 colos menet
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex kategória
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Helyzetjeladók rúd kialakításhoz

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55