UHF kiértékelőegységek (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Elérhető:
46 -féle változat
Frekvenciafüggetlen BIS V kiértékelőegységünk leegyszerűsíti a raktározást. Rugalmasan alkalmazható és lehetővé teszi az összes termékcsalád vegyes üzemmódját (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). BIS V egységenként egyidejűleg akár négy író-/olvasófejet is működtethet egy-egy kiértékelőegységen. Így az iparágtól független használathoz valamennyi világszerte elismert buszrendszer rendelkezésre áll.
Jellemzők
- BIS U-602x nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú alternatíva akár 6 méteres vagy nagyobb hatótávolságig
- tökéletes EMC a robusztus cinköntvény háznak köszönhetően
- minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
- egyszerű üzembe helyezés az LCD-kijelzőnek és a nyomógomboknak köszönhetően
- minden író-/olvasófej két LED segítségével jelzi az üzemi állapotát a kiértékelőegység felé
- különböző BIS U kivitelek az országnak megfelelő használathoz tanúsítvánnyal ellátva
- integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
- webszerver a kényelmes távfelügyelethez
- gyorsan használatra kész, mert sok elterjedt vezérlésgyártó eszközeihez állnak rendelkezésre funkcionális elemeinek
- USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors üzembe helyezéshez
- BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
- UHF konfigurációs eszköz (UHF-Manager) az üzemeltetéshez szükséges valamennyi paraméter kényelmes beállításához
Készlet
46 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rádióengedély | Interfész | Üzemi feszültség Ub | Védettség | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
606895 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
471409 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
606895 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
606895 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
606895 HUF | Európa, Hong Kong, Dél-Afrika, Argentína, Kanada, USA, Mexikó, Kína, Dél-Korea, Japán | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, dugaszolható csatlakozóval | 0...60 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.