BIS0146

Elérhető

Többfrekvenciás kiértékelő egységek

Típuskód:

BIS V-6106-034-C104

Betöltés...
termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
EtherNet/IP
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP65, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 4--pólusú
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Csatlakozókábelek

Mechanikai tartozékok

Szerelhető csatlakozók

BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55