Hálózati modulok a CC-Link IE/Field Basic számára

Hálózati modulok

Elérhető:

1 -féle változat

A CC-Link IE Field Basic buszrendszer kompatibilis a 100 Mbit Ethernet eszközökkel. Optimális teljesítményt biztosít, ha nincs szükség gigabites sebességre. Ez teszi a CC-Link IE Field Basic-et tökéletesen alkalmassá az úgynevezett alacsony automatizálási szint követelményeihez.

A különlegességek

  • A CC-Link IE kompatibilitás kiegészítése a 100 Mbit Ethernet eszközökkel
  • SLMP (Seamless Message Protocol) támogatása
  • Az adatterületek rugalmas felhasználása két-öt állomás vezérlésével
  • Kényelmes diagnosztikai lehetőségek a port és a modul állapotát jelző 24 LED-del
  • Kemény környezethez: robusztus IP67-es fémház

Készlet

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek További interfészek
Tevékenységek

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
234542 HUF CC-Link IE Field Basic 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x IO-Link

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55