Ember-gép interfészek

Jelzők és jelzőberendezések a gépek és rendszerek információinak és állapotának megbízható megjelenítéséhez

A digitalizáció már régen megérkezett az ipari termelésbe. Ahhoz, hogy mindig naprakészek legyünk, fontos, hogy automatizált folyamatokra támaszkodhassunk. Jelző- és kijelzőberendezéseinkkel Ön mindig tudja, hogy mi a termelés állapota. Az érzékelők kimeneti jeleinek optikai és akusztikai átalakításával megbízhatóan megjelenítik a felügyelendő gép és rendszerelemek állapotát. Például egy olyan kijelzőeszköz, mint a SmartLight, használható a gép vagy rendszer meghatározott pontjain a hőmérséklet ellenőrzésére. Ha a hőmérséklet meghaladja a gép számára kritikus szintet, azt azonnal jelzi az előre meghatározott optikai figyelmeztető jelzés. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, azt a kijelzőn keresztül vizuálisan is jelezni lehet.

Az ipari jelzőberendezések és jelzők funkciója

Kijelzőinkről és a SmartLight LED-es jelzőfényjelzőkről egy pillantással leolvashatja a gép vagy rendszer működési állapotát. Ennek oka, hogy fizikai változókat és állapotokat vizualizálnak. Ennek előnye a gyors, egyértelmű és világos jelzés, még távolról is. Különösen a kritikus mért változók és jellemző értékek vannak mindig megbízhatóan szem előtt az Ön biztonsága érdekében - anélkül, hogy számtalan más információt kellene szűrni és feldolgozni.

A jelzőegységek és jelzők legfontosabb előnyei

  • egyszerű működés, nagy biztonság és megbízhatóság
  • a gépek és berendezések megbízható felügyelete
  • ipari kompatibilis kialakítások és szerelési koncepciók
  • Szabványosított csatlakozás a vállalati hálózati környezethez
  • A jelző- és jelzőberendezés IO-Linkkel Ipar 4.0-képes

SmartLight – LED-es jelzőoszlopok

  • sokoldalú: különféle üzemmódok (pl. szegmens, futófény, szint és színkör) konfigurálhatók
  • az alkalmazásnak megfelelő: többszínű, fényes LED-ek változatos színspektrummal – egyedileg definiálhatók
  • nagyon rugalmas: a gép üzeme közben is módosítható – mechanikai átalakítás nem szükséges
  • Ipar 4.0 kompatibilis – IO-Link kapcsolattal
  • egyszerűen telepíthető

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55