Mágnesestér-érzékelők

Érintésmentes és megbízható pozícióvisszajelzés

Mágneses érzékelők

A mágnesestér-érzékelőket elsősorban hengerek és megfogóknál lévő dugattyú helyzetének pontos vagy folyamatos ellenőrzésére használják. Az érzékelő így felismeri a dugattyúba integrált mágnes mezőjét az aktuátor falán keresztül.

Az érintés nélküli pozícióérzékelésnek köszönhetően a Balluff mágnesestér-érzékelői megbízhatóan és kopásmentesen működnek: nincs érintkezési erózió, nincs visszapattanás, csak tiszta mérés. Még nagy mozgási sebesség esetén is megbízhatóan felismerhető a dugattyú helyzete.

Hengeres kapcsolók különböző horonyformákhoz

  • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nem érzékeny a szennyeződésekre

Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel

  • Vonórúd átmérője: max. 17 mm
  • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nem érzékeny a szennyeződésekre
  • gyors szerelés

Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők

  • Kicsi, rendkívül kompakt kialakítás és nagyon nagy kapcsolási távolságok
  • A 6,5 mm átmérőjű érzékelők akár 90 mm-es pozíciókat is képesek érintkezés nélkül letapogatni.
  • Ipari használatra alkalmas és szennyeződésre érzéketlen
  • Pozíciók érzékelése akár tartályokon vagy csöveken keresztül is
  • Különböző polarizációjú mágnesek érzékelése is lehetséges

Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • a kapcsolási pontok egyedi beállítása szerszám nélkül
  • radiális vagy axiális polarizációjú hengerekhez és befogókhoz használható
  • akár nyolc kapcsolási pont távoli betanítása IO-Link segítségével
  • beállítható hiszterézis minden egyes kapcsolási ponthoz
  • 60 mm-es, extrém nagy elmozdulás
  • univerzálisan használható tartó kapható a betanító elemhez
  • állapotkijelzés többszínű LED-ekkel
  • áramkimaradás esetén is elveszthetetlen kapcsolási pont
  • speciális rögzítők elérhetőek többféle kialakításhoz. (pl. kör kialakítás)

Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

  • Rugalmasság a moduláris koncepció révén: a hengerek széles skáláját fedi le a teljes lökethosszon, akár 256 mm-ig.
  • Nagyfokú csatlakoztathatóság: a dugattyú helyzetének folyamatos ellenőrzése a legkisebb helyen is analóg feszültség- és áramkimeneten, valamint IO-Link interfészen keresztül.
  • Megbízható eredmények: az alkalmazásnak megfelelő linearitás és ismételhetőség, paraméterezhető
  • magas folyamatbiztonság: alacsony hőmérsékleti érték és nagyon jó elektromágneses kompatibilitás
  • átfogó átláthatóság: az IO-Link-en keresztül történő jelkimenettel a formátumváltások, az állapotfelügyelet és a megelőző karbantartás adatai támogatottak.
  • magas fokú integrálhatóság: az érzékelők radiálisan és axiálisan igazított mágnesekkel egyaránt kompatibilisek

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55