Nyomásérzékelők
Folyamati nyomás, hidraulikus nyomás és vákuum felügyelete
Kiváló minőségű BSP érzékelőink tökéletes választások gáznemű, folyékony vagy viszkózus anyagok nyomásfelügyeletére és -mérésére.
A forgatható házzal és az egyszerű VDMA-konform programozással rugalmasan felszerelhetők és kényelmesen kezelhetők. A világos LED-es kijelzőről gyorsan és megbízhatóan leolvashatja a rendszernyomást.
A legfontosabb előnyök
- transzmitterként kompakt és robusztus
- kényelmes a jól leolvasható kijelző révén
- Nyomástartomány: 1…600 bar
- Folyamatcsatlakozó: G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
- előlap síkjába illeszkedő, G1/2“ és Tri-Clamp 1,5“
- kimenetek: 4…20 mA, 0...10 V, kapcsolási pontok (NPN/PNP) és IO-Link
- Közeg hőmérséklete: –40…+125 °C
- IP67 védelmi szint és IP69K
- UL-tanúsítvány
- kompakt M12-es csatlakozóval
- rozsdamentes acél vagy PVDF folyamatcsatlakozó
- kétszer elforgatható – egyszerűen felszerelhető
Digitális nyomásérzékelők
- Paraméterezés a VDMA szabvány szerint
- Kétszer elforgatható - könnyen felszerelhető
- Kompakt házkialakítás
- A tájolás a fej feletti szereléshez igazítható
- Nyomtatási tartományok -1...600 bar
- Mérési elv: relatív nyomás
- M12-es csatlakozó, függetlenül forgatható
- Folyamatcsatlakozás rozsdamentes acélból vagy PVDF-ből, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Kapcsolható kimenetek (analóg, digitális, IO-Link)
- Bővített hőmérséklet-tartomány (közeghőmérséklet -40...+125 °C)
- Kerámia mérőcella (Al2O3) vagy rozsdamentes acél mérőcella
- UL jóváhagyás
- Egyedi módosítások kérésre
Analóg nyomásérzékelők
- Kompakt és robusztus, rozsdamentes acél ház
- Könnyen telepíthető közvetlenül a helyszínen
- Nyomtatási tartományok -1...600 bar
- Mérési elv: relatív nyomás
- Folyamatcsatlakozás rozsdamentes acélból G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- süllyesztett Tri-Clamp 1,5"
- M12 csatlakozó
- Kimenet 4...20 mA, 0...10 V vagy IO-Link kapcsoló kimenettel (NPN/PNP)
- 4...20 mA kimenet kétvezetékes rendszerként
- Bővített hőmérséklet-tartomány (közeghőmérséklet -40...+125 °C)
- Kerámia mérőcella (Al2O3) vagy rozsdamentes acél mérőcella
- Bővített bemeneti feszültségtartomány 8...32 V DC
- UL jóváhagyás
- Egyedi módosítások kérésre
Síkba építhető nyomásérzékelők
- nincs holttér és jól tisztítható
- könnyen leolvasható kijelzővel és választható kimenettel (analóg, digitális, IO-Link)
- kompakt és masszív csatlakozó 4...20 mA kimeneti jellel
- Nyomástartomány: 1…400 bar
- folyamatcsatlakozó: kiváló minőségű rozsdamentes acél G1/2” vagy Tri-Clamp 1 ½”
- IP67 vagy IP69k
- megnövelt hőmérséklet-tartomány (közeg hőmérséklete: –40…+125 °C)
- UL engedély, 3.1 (EN10204) anyagvizsgálati tanúsítvány
- ügyfélspecifikus változatok igény esetén