Terepi tápegységek IO-Link interfésszel

Elérhető:

5 -féle változat

Az IP67-es védettségű BAE tápegységeink a rövid kábeleknek, a kis kábelkeresztmetszeteknek és helyigénynek köszönhetően költséget és helyet takarítanak meg. A decentralizált, közvetlenül a helyszínen történő használat jelentősen csökkenti a tervezési, logisztikai és kábelezési költségeket. Az IO-Link interfész lehetővé teszi a távoli paraméterezést és állapotfelügyeletet.

Mind az egyfázisú 360 W-os, mind a háromfázisú 600 W-os egységek csatornánként akár 12 A folyamatos kimeneti árammal is ellátják a rendszereket. Teljesítménynövelő üzemmódban rövid ideig akár 40 A összteljesítményt is biztosítanak, például indítási áramokhoz.

A különleges jellemzők

  • Kicsi IP67-es ház
  • csatornánként akár 12 A folyamatos teljesítmény
  • Több mint 95 %-os hatásfok
  • 1 vagy 3 fázis és 7/8" vagy M12-es csatlakozók választása
  • 2 kimenet 4 biztosítékkal ellátott csatornával (UA és US külön)
  • Állapotfigyelés és távoli paraméterezés IO-Link segítségével
  • Tökéletes kiegészítője hálózati portfóliónknak (IO-Link masterek és hubok)

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Max. kimeneti teljesítmény Output voltage Névleges kimeneti áramerősség Bemeneti feszültség Csatlakozó (feszültségellátás BE) Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia Környezeti hőmérséklet Engedély / megfelelőség
Tevékenységek

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
243705 HUF 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC 7/8"-apa, 3--pólusú 7/8"x2-anya -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012N

BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
249480 HUF 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC M12x1-apa, 3--pólusú, S-coded-kódolt M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012P

BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I
279895 HUF 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC 7/8"-apa, 4--pólusú 7/8"x2-anya -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
285670 HUF 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC M12x1-apa, 4--pólusú, S-coded-kódolt M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
346500 HUF 300 W 24 - 28 V DC 12.5 A 85...264 V AC 7/8"-apa, 3--pólusú 7/8"x3-anya -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55