BAE0133
Terepi tápegységek IO-Link interfésszel
Típuskód:
BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
- Max. kimeneti teljesítmény
- 300 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 12.5 A
- Bemeneti feszültség
- 85...264 V AC
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 3--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"x3-anya
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67/IP65
- Méret
- 181 x 59 x 183 mm
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
-
alumínium
PET - Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01