Reflektorok, szálak és optikák

Kiváló minőségű tartozékrendszer optikai alkalmazásokhoz

Reflektorok, szálak és optikák

Az optikai alkalmazásokhoz használt tartozékaink közé tartoznak a kerek és kocka alakú fényvisszaverők, valamint a fényvisszaverő fóliák. Ezenkívül műanyag és üvegszálakat, valamint rekeszeket, lencséket és terelőtükröket is beszerezhet.

Az optikai tartozékrendszer a Balluff érzékelőkhöz minősített és különböző kivitelben kapható - akár igényes alkalmazásokhoz is.

A legfontosabb előnyök

  • kiváló minőségű és rugalmas
  • egyszerű szerelés
  • kompatibilitás

Műanyag szálak

  • Balluff BFB 6K, 18KF, 73K és 75K fényvezető eszközökhöz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
  • különféle hosszak és átmérők
  • lépés- és olajálló
  • nagy működési tartalék
  • precíz megmunkálás és homogén optikai tulajdonságok
  • koaxiális szálelrendezés lehetséges
  • önszerelő műanyag száloptika is elérhető

Üvegszálak

  • Balluff BFB M18M-… és BOS 30M-… egységekhez vannak tervezve és ezekkel vannak letesztelve
  • különféle anyagú köpenyek, többek közt poliuretán, fémhálós tömlő és szilikon
  • különféle hosszak és átmérők
  • lépés- és olajálló
  • nagy működési tartalék
  • kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
  • homogén optikai tulajdonságok

Reflektorok és reflexiós fóliák

  • precíz és robusztus
  • egyszerű rögzítés ragasztással és csavarozással
  • különböző kialakítások
  • kiváló minőségű anyagok
  • homogén optikai tulajdonságok

Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők

  • Balluff érzékelőkhöz és szálakhoz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
  • különféle hosszak és átmérők különböző fókuszokkal
  • pontos és homogén optikai tulajdonságok
  • kiváló minőségű anyagok és precíz megmunkálás

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55