Asset Data Provider

A digitális átalakulás ösztönzése intelligens IIoT szoftverekkel

Elérhető:

1 -féle változat

Az Asset Data Provider (ADP) segítségével a Balluff egy integráló, SaaS (Software-as-a-Service) megoldást kínál a digitalizálási projektek felgyorsítására. Az ADP egy szoftvermegoldás az adatok gyűjtésére, előfeldolgozására és az IIoT-alkalmazások számára történő rendelkezésre bocsátására, amelyeket például az ipari eszközök (gépek, berendezések és érzékelők) OT-szinten generálnak.

Jellemzők:

  • Az alacsony kódolású fejlesztés és a drag-and-drop funkció egyszerű és agilis fejlesztést tesz lehetővé
  • Az intelligens munkafolyamatok lebontják az adatsilókat és lehetővé teszik a horizontális és vertikális integrációk megvalósítását.
  • Az egyszerű használat lehetővé teszi, hogy a programozási ismeretekkel nem rendelkező emberek is innoválhassanak.
  • A kompatibilitás biztonságos infrastruktúrát eredményez, ahol a kimenetek valós idejű adatokat szolgáltatnak.
  • A központi irányítóközpont minimalizálja a kockázatot és növeli a hatékonyságot a nagyméretű kibocsájtás során.
  • Az intelligens adatáramlás a TCO csökkenéséhez vezet.

1 -féle változat

Megrendelés kódja Leírás
Tevékenységek

BAI ADP - Asset Data Provider

BAI ADP - Asset Data Provider
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55