Multiprotokoll hálózati modulok

Hálózati modulok

Elérhető:

2 -féle változat

Multiprotokollos hálózati moduljaink egy eszközben támogatják a legtöbb bevett ipari Ethernet protokollt - például Profinet vagy EtherNet/IP. Ez jelentősen csökkenti a szükséges alkatrészek számát és ezáltal a felmerülő költségeket. Ráadásul ezekkel a hálózati modulokkal a jövőre is felkészült, mivel az eszközök támogatják az IoT-interfészeket is, például az MQTT-t.

A felhasználóbarát webes felülettel kényelmesen és egyszerűen beállíthatja az eszközöket. Emellett az Ön alkalmazásai megbízhatóan felügyelhetők, és az IO-Link eszközökről a folyamat- és eszközinformációkat a magasabb szintű rendszerekbe továbbítják.

A különleges funkciók

  • Környezetbarát: IP67-es műanyag ház beöntés nélkül.
  • Több protokoll: több ipari Ethernet protokoll egy eszközben
  • Egyszerű és költségtakarékos telepítés és karbantartás, például az optimális diagnosztika révén
  • IIoT-képes: REST API és MQTT támogatás
  • Felhasználóbarát és biztonságos a HTTPS-kommunikációval ellátott integrált webes felhasználói felületnek köszönhetően

Készlet

2 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Csatlakozó (feszültségellátás BE) Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek További interfészek
Tevékenységek

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
134365 HUF M12x1-apa, 2--pólusú, A-kódolt Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
139370 HUF M12x1-apa, 3--pólusú, L-kódolt Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, 3-as típus 8x PNP 8x IO-Link

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55