- Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Magnetostriktív érzékelők
Elérhető:
34 -féle változat
Amikor extrém környezeti feltételek mellett abszolút precizitással kell mérni, akkor mindig számíthat a Balluff BTL robusztus magnetostrikciós pozíciómérő rendszereire. Rendszereink teljes mértékben rozsdamentes acélból készülnek, IP69K védettségűek, és a nagynyomású hengeres alkalmazásoknál akár 1000 bar nyomásnak is kitehetőek. Érintésmentes működési elvük garantáltan kopásmentes működést és szinte korlátlan élettartamot biztosít. A Balluff ezáltal mostoha környezeti viszonyok esetén is maximális megbízhatóságot és precizitást garantál.
Jellemzők
- robusztus rozsdamentesacél ház
- különösen ütés- és rezgésálló
- extrém vízállóság, IP69K
- hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
- magas nyomást álló 1000 barig
- felbontás 1 µm-ig
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik – nincsenek állásidők
34 -féle változat
Megrendelés kódja | Interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Környezeti hőmérséklet | Linearitás eltérés | Alkalmazás | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -BE/BF- Series - DigitalBTL7 -BE/BF- Series - Digital |
Digitális bemenetek | 25...7620 mm | Rögzítés, M18 menet | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Kültéri – IP69K, nemesacél ház | |
BTL7 -BE/BF- Series - SSIBTL7 -BE/BF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Rögzítés, M18 menet | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Kültéri – IP69K, nemesacél ház | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Series - Digital |
Digitális bemenetek | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Kültéri – IP69K, nemesacél ház | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - SSIBTL7 -ZE/ZF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Kültéri – IP69K, nemesacél ház | |
BTL7 -CE- Series - DigitalBTL7 -CE- Series - Digital |
Digitális bemenetek | 25...2000 mm | Rögzítés, M22 menet | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Kültéri – IP69K, nemesacél ház, Nyomásálló 1000 barig | |
BTL7 -CE- Series - SSIBTL7 -CE- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Rögzítés, M22 menet | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Kültéri – IP69K, nemesacél ház, Nyomásálló 1000 barig | |
BTL7 -W- Series - Analog VoltageBTL7 -W- Series - Analog Voltage |
Analóg, feszültség | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -W- Series - Analog CurrentBTL7 -W- Series - Analog Current |
Analóg, áram | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | nemesacél ház | |
BTL7 -WB- Series - Analog VoltageBTL7 -WB- Series - Analog Voltage |
Analóg, feszültség | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Kültéri – IP69K, nemesacél ház | |
BTL7 -WB- Series - Analog CurrentBTL7 -WB- Series - Analog Current |
Analóg, áram | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Kültéri – IP69K, nemesacél ház |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.