Flexibilis tartórendszer
Rögzítéstechnika
Elérhető:
102 -féle változat
Flexibilis tartórendszerünk robusztus, univerzálisan használható és egyszerűen telepíthető. Az egység részei az alaptartó, a szerelőrudak, a keresztcsatlakozó és a csuklóelem. Attól függően, hogy mit szeretne rögzíteni, a megfelelő érzékelő- és reflektortartóink széles választékából válogathat, így könnyen megtalálja a megfelelő megoldást.
A flexibilis tartórendszer különféle kivitelekben kapható: eloxált alumínium, krómozott cink, rozsdamentes acél vagy kiváló minőségű műanyag.
Jellemzők
- hosszú élettartamú és gazdaságos
- egyszerű szerelés
- egyedileg felszerelhető és beállítható
- készletben és kofferben is elérhető
- szerelés alaplemezre és minden szokványos profilhoz elérhető
Készlet
102 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | alkalmazás | Méret | Anyag | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
4043 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | 64 x 30 x 36 mm | cink krómozott, matt | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
2549 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | Ø 27 x 37 mm | cink | |
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
4043 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | 60 x 30 x 36 mm | cink krómozott, matt | |
BAM024TBMS CS-M-D12-BZ |
2911 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | 45.5 x 24 x 30 mm | cink krómozott, matt | |
BAM02JTBMS CU-M-D12-B040-02 |
4123 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | 60 x 30 x 42.8 mm | cink krómozott, matt | |
BAM0032BMS CS-M-D12-ID18-01 |
2102 HUF | M18 érzékelők számára | Ø 28 x 34 mm | nemesacél | |
BAM003YBMS CS-M-D12-IZ-01 |
5174 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | Ø 27 x 37 mm | Nemesacél (1.4301) | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
3234 HUF | BMS szerelőrendszerekhez | Ø 12 x 150 mm | alumínium eloxált | |
BAM024RBMS CCJ-M-D12-B-01 |
4770 HUF | BMS szerelőrendszerekhez, Ø12 mm-es rudak befogásához | 45.5 x 36 x 30 mm | cink krómozott, matt | |
BAM021YBMS RS-M-D12-0100-00 |
2791 HUF | BMS szerelőrendszerekhez | Ø 12 x 100 mm | alumínium eloxált |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.